Publikovat produkty
PLAZA DUO LEFT 1800x1200x430 Mod. 192
KALDEWEI

PLAZA DUO LEFT 1800x1200x430 Mod. 192

Thanks to its especially generous proportions, its soft inner contours and a form that tapers toward the foot end, PLAZA DUO is the ideal place for two people to recline next to each other and indulge in a relaxing bath. Available for left or right mounting.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota192
  • Skupina výrobkůBathtubs
  • Skupina produktůBathtubs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálEnamel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)66.1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText