Publikovat produkty
CAYONOPLAN 900x1000 Mod. 2257-1
CAYONOPLAN 900x1000 Mod. 2257-1
CAYONOPLAN 900x1000 Mod. 2257-1
CAYONOPLAN 900x1000 Mod. 2257-1
CAYONOPLAN 900x1000 Mod. 2257-1
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN 900x1000 Mod. 2257-1

    The new way of entering the world of floor-level shower surfaces is called CAYONOPLAN. Thanks to 22 dimensions, its waste outlet at the side and the extra flat tray support for the easiest possible assembly, the CAYONOPLAN is the ideal solution. With a rim height of 32 mm and/or 40 mm for formats with side lengths of over 120 cm, it can be perfectly installed on top of tiles, although floor-level installation is also possible. As a perfect match for the CAYONO bathtub and the PURO washbasin, the CAYONOPLAN rounds off the bathroom design.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2257-1
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůShowers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)18
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)23.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText