Publikovat produkty
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN 800x1200x18

    Model No. 2262-5: The new way of entering the world of floor-level shower surfaces is called CAYONOPLAN. Thanks to 19 different dimensions, its laterally-positioned waste outlet and the ultra flat tray support for the easiest possible assembly, the CAYONOPLAN is the ideal solution. With a rim height of 32 mm and/or 40 mm for formats with side lengths of over 120 cm, it can be perfectly installed on top of tiles, although floor-level installation is also possible. As the Perfect Match for the CAYONO bathtub and the PURO washbasin, the CAYONOPLAN rounds off bathroom design.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2262-5
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůShowers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)18
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815