Publikovat produkty
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1

    The new CAYONOPLAN MULTISPACE enables barrier-free construction according to DIN 18040-2, tested by DIN CERTCO. Plan with up to 60 percent of the shower area as a movement area in the barrier-free bathroom. This is how even small bathrooms make a big impression. Standard anti-slip surface SECURE PLUS (quality class B, confirmed by TÜV Rheinland)) DIN CERTCO certified up to 60%* of the shower area as eligible movement area Safe water drainage and raised edge embossing around the waste area Movement area with impact noise reduction* Certified by DIN CERTCO according to DIN 18040-2 (except for the provisions R), taking into account the specifications for installation according to DIN 18040-2.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2330-1
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůShowers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)17
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)35.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText