Publikovat produkty
SILENIO 600x460x120
SILENIO 600x460x120
    KALDEWEI

    SILENIO 600x460x120

    Model No.3042: - fluid and sensually modern design all at once - optimum comfort through generous dimensioning of the washbasin - soft, organic interior shape - geometry allows fittings with short spout leaving ample space for washing - together with the SILENIO bath and SCONA shower surface, they form a perfect bathroom fitted out entirely with steel enamel - SILENIO washbasins are available now with or without overflow. - All SILENIO washbasins of 120 cm width are available now with 1x1 or 1x3 tap holes. - designed by Anke Salomon
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3042
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-09
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)12.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815