Publikovat produkty
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
    KALDEWEI

    CONO 500x500x120

    Model No. 3077: The formal clarity and tranquillity of the CONO washbasins are a fusion of aesthetic and user-friendliness. This applies to an even greater extent to the new square model which, thanks to its compact dimensions, fits perfectly where other versions appear out of proportion. What makes this CONO washbasin an especially practical solution is that it can be installed in every conceivable way and is available with 1, 3 or no tap holes.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3077
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)11.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815