Publikovat produkty
CONO 1200x500x120
CONO 1200x500x120
    KALDEWEI

    CONO 1200x500x120

    Model No.3091: - washbasin with premium character exudes elegance and harmony - optimally integrated enamelled waste accentuates the underlying geometry of the washbasin - unusually generous rim provides space for fittings or individual accessories - perfectly complements the Cono range - All CONO washbasins of 120 cm width are available now with 1x1 or 1x3 tap holes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3091
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-09
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)24.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815