Publikovat produkty
PURO 900x385x40
PURO 900x385x40
    KALDEWEI

    PURO 900x385x40

    Model No.3161: - elegant rectangular washbasin in a classically minimalist design - reduced precise edges - very generous interior dimensions - clean and timeless lines – immortalised in long-lasting KALDEWEI steel enamel - harmonises perfectly with the Puro bath series - designed by Anke Salomon
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3161
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-09
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)385
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)8.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815