Publikovat produkty
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
MIENA Ø450
    KALDEWEI

    MIENA Ø450

    Model No. 3180: The round bowls of the MIENA line appear filigree, almost fragile. The contours run in a single gentle and harmonious curve towards the waste outlet. The resulting reduced footprint gives the bowls an even more weightless look. One almost has the sense that they are floating on the given undercounter.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3180
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-09
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)7.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815