Publikovat produkty
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
    KALDEWEI

    OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196

    The OBJECT Q built-in washbasin is a convincing solution for everyone who wants to see timeless elegance and intelligent functionality combined. The classic, rectangular shape with the generous yet softly flowing inner contour gives OBJECT Q its stylish character. OBJECT Q works perfectly in combination with a wide variety of countertop materials, and the all-round installation edge enables special perfection when built in.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3196
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-07
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)7.19
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815