Publikovat produkty
SANIDUSCH 750x900 Mod. 549
SANIDUSCH 750x900 Mod. 549
    KALDEWEI

    SANIDUSCH 750x900 Mod. 549

    With their modern, clear design, the SANIDUSCH shower trays are classics among shower trays. The SANIDUSCH is not only available in different depths, but also with variable width and length in rectangular or square shapes. Due to the large number of different dimensions, the SANIDUSCH shower tray can be easily integrated into almost all room situations.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota549
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůShowers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-10-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)750
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)20.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815