Publikovat produkty
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
    KALDEWEI

    OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199

    The built-in washbasin OBJECT R is the reliable washbasin solution for a durable wash area. The round classic combines timeless design with long-lasting quality and pragmatic functionality. OBJECT R can be used perfectly in combination with a wide variety of countertop materials. Depending on the installation solution, OBJECT R is available with enamel on one or both sides.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3199
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-07
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)475
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)7.19
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815