Publikovat produkty
CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7
CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7
CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7
    KALDEWEI

    CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7

    CONODUO combines independent design with excellent bathing comfort for a feeling of calm and clarity. Architectural and geometric elements combine to create a distinctive shape. Other special features are the concealed waste with enamelled cover and an enamelled knob for operating the waste. The one-piece panelling enables the CONODUO to be positioned anywhere in the room.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota734-7
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůBathtubs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-10-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)635
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)1900
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)99.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501