Publikovat produkty
ALUVIA 900x900 Mod. 3253
ALUVIA 900x900 Mod. 3253
    KALDEWEI

    ALUVIA 900x900 Mod. 3253

    ALUVIA, made from the innovative material SOLIDLITE, is the premium shower surface for timelessly elegant bathrooms. The purist design impresses with its flat surface, which can be accessed from all four sides without any thresholds. The standard equipment with Invisible Grip guarantees special stability. The flush-mounted square drain is located at the front and features the innovative K-CLICK'N'CLEAN opening mechanism with hair trap function for particularly easy removal and cleaning. The ALUVIA is sound-insulating thanks to SOLIDLITE and provides a pleasantly quiet and relaxing shower experience.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3253
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůShowers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-10-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)23.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815