Publikovat produkty
SUPERPLAN CLASSIC 800x800 Mod. 386-1
KALDEWEI

SUPERPLAN CLASSIC 800x800 Mod. 386-1

Less is more. The SUPERPLAN CLASSIC floor-level shower impressively demonstrates the validity of this sentence. With a depth of only 2.5 cm, this shower tray is extremely flat and therefore ideally suited for floor-level installation. Its elegant design turns your daily shower routine into an exclusive experience. Thanks to the large number of different dimensions (from 75 x 80 x 2.5 cm to 120 x 120 x 2.5 cm), the SUPERPLAN CLASSIC shower tray can be effortlessly integrated into any room situation.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota386-1
  • Skupina výrobkůShowers
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)25
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)17.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815