Publikovat produkty
PURO 1700x750x420
PURO 1700x750x420
    KALDEWEI

    PURO 1700x750x420

    Model No.656: Reducing all elements to their basic essence is one of the guiding principles of modern architecture and interior design. The same principle applies to the clear, purist design of the PURO bath. The PURO has an especially generous interior length for the ultimate in bathing comfort.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota656
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůBathtubs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)750
    • Hloubka (mm)1700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)51
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501