Publikovat produkty
SILENIO 1700x750x410
SILENIO 1700x750x410
    KALDEWEI

    SILENIO 1700x750x410

    Model No.674: - this shallow bath integrates harmoniously in your bathroom - its ergonomically fluid interior is designed for relaxed bathing versatile for any installation situation - also available with grip on one side - bathing à deux: two identical backrests and central waste - made of KALDEWEI steel enamel - designed by Anke Salomon
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota674
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)410
    • Šířka (mm)750
    • Hloubka (mm)1700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)48
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501