Publikovat produkty
CONODUO 1800x800x420 Mod. 733
CONODUO 1800x800x420 Mod. 733
CONODUO 1800x800x420 Mod. 733
CONODUO 1800x800x420 Mod. 733
CONODUO 1800x800x420 Mod. 733
    KALDEWEI

    CONODUO 1800x800x420 Mod. 733

    2.8 z 5 hvězdiček2.8(5 recenze)
    CONODUO combines independent design with excellent bathing comfort for a feeling of calm and clarity. Architectural and geometric elements combine to create a distinctive shape. Other special features are the concealed waste with enamelled cover and an enamelled knob for operating the waste. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota733
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůBathtubs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)1800
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)56.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText