Publikovat produkty
CONOFLAT 900x1000 Mod. 784-1
CONOFLAT 900x1000 Mod. 784-1
CONOFLAT 900x1000 Mod. 784-1
CONOFLAT 900x1000 Mod. 784-1
CONOFLAT 900x1000 Mod. 784-1
    KALDEWEI

    CONOFLAT 900x1000 Mod. 784-1

    The floor-level CONOFLAT shower has an extremely flat design without any edges to trip over. The enamelled waste cover fits seamlessly into the floor-level surface. For a new, elegant aesthetic, for unlimited freedom of movement and optimum standing comfort: the floor-level showers from Kaldewei. However, the CONOFLAT not only guarantees exclusive showering pleasure, thanks to the consistent design concept it also goes perfectly with the CONODUO bathtub.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota784-1
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůShowers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)23
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)23.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815