Publikovat produkty
ARRONDO WITH APRON 900x900 Mod. 880-1
ARRONDO WITH APRON 900x900 Mod. 880-1
    KALDEWEI

    ARRONDO WITH APRON 900x900 Mod. 880-1

    The ARRONDO has a fine sense of proportions and aesthetics. This quadrant shower tray impresses with its minimalist design language based on the successful dialog between the basic geometric shapes of the circle and square. Comfort is not neglected either, because the ARRONDO offers an exceptionally large standing area for plenty of freedom of movement when showering. Available in four dimensions as well as with shaped cover.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota880-1
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůShowers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)65
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)24.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815