Publikovat produkty
Alaska White
KALESERAMİK

Alaska White

160x320 cm

Large Size Porcelain Tiles

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaalaska-white
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2026-07-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3200
  • Šířka (mm)1600
  • Hloubka (mm)6
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)77
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód ETIMEC011340
  • Název ETIMCeramic tile
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_63
  • Popis Uniclass 2015Porcelain tiles
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 17 11
  • Název OmniClassPorcelain Tile Flooring