Publikovat produkty
Lundhs Baltic Green Wall Tiles
Lundhs Baltic Green Wall Tiles

    Lundhs Baltic Green Wall Tiles

    LUNDHS Baltic Green is a dense and uniform, deep green granite with medium-sized rounded grains. It is quarried from the mountain in the south east of Finland by Palin Granit, then cut into panels/tiles with a selection of finishes and sizes for wall decoration and paneling. It is suitable for both residential and commercial use.

    Available in four different finishes:

    * Polished (smooth, glossy)
    * Honed (smooth, matte)
    * Caress (textured, glossy)
    * Silk (textured, matte)

    Spojte se se značkou Lundhs Real Stone

    Specifikace
    • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLundhs_Baltic_Green_Wall_Tiles
    • Skupina výrobkůWall panels/Tiles
    • Skupina produktůFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-04
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálKámen
    • Vedlejší materiálKámen
    • Navrženo vFinsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Popis Uniclass 2015Natural stone panels
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13 11
    • Název OmniClassNatural Stone Wall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika