Publikovat produkty
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALESERAMİK

    ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Bringing a modern interpretation to natural marble, Alegra stands out with its polished surface and geometric decorations, and brings new meanings to spaces with beige, brown, grey and white color options and relief decorations.

    Specifikace
    • Dimensions: 30x60 cm, 45x45 cm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaalegra-kaleseramik-tile-collection
    • Skupina výrobkůAlegra
    • Skupina produktůAlegra
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-08-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód ETIMEG019510
    • Název ETIMTiles
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES