Publikovat produkty
KaleSeramik Zero Built-In Shower Mixer
KaleSeramik Zero Built-In Shower Mixer
    KALE

    KaleSeramik Zero Built-In Shower Mixer

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakaleseramik-zero-built-in-shower-mixer
    • Skupina výrobkůZero
    • Skupina produktůZero
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures