Publikovat produkty
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
    KALESERAMİK

    REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION

    In the Reptile Collection, the wild textures of Snake and Crocodile skins on ceramic tiles, in order to create designs that are innovative and natural looking. The Reptile Collection not only carries natural textures onto ceramic surfaces but also adds skin textures onto walls. Through this series, walls find new life, and indoor areas start living. The Reptile Collection is for those who wish to admire wild beauty and feel it closely.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotareptile-kaleseramik-tile-collection
    • Skupina výrobkůReptile
    • Skupina produktůReptile
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-01-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód ETIMEG019510
    • Název ETIMTiles
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES