Publikovat produkty
Skylights - Geo-Roofs®
Skylights - Geo-Roofs®
    Kalwall

    Skylights - Geo-Roofs®

    Skylights don’t need to be boring! Welcome people to your atrium space with a stunning geometric skylight that bathes areas below with diffuse daylight and showcases goods with perfect color. A perfect match for sustainable green roofs or any environmentally friendly design, Kalwall geo-roofs are available with best-in-industry thermal performance and solar heat gain control. Our geo-roofs are pre-fabricated and custom engineered from 8′ to 24′ W, featuring a clean design for easy curb installation and a watertight seal. These lightweight units are rugged and tough, hurricane rated and man-safe. Optional colored inserts are available for added interest.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaskylights-geo-roofs
    • Skupina výrobkůSkylights
    • Skupina produktůGeo-Roof
    • Datum zveřejnění2024-04-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 15 21
    • Název OmniClassOctagonal Metal Framed Skylights