Publikovat produkty
Skylights - Pyramid
Skylights - Pyramid
Skylights - Pyramid
    Kalwall

    Skylights - Pyramid

    Skylights don’t need to be flat! Pyramids have been an architectural marvel for thousands of years, and now you can introduce them into your project with a pyramid skylight. Get all the benefits of Kalwall’s powerful translucent daylighting in a unique design. Our pyramid skylights have been used to top off buildings or on ground level to diffuse light into underground facilities. The man-safe nature of our panels means they are safe in publicly accessed spaces, such as parks and playgrounds. Standard pitches of 27°, 33° or 45° are available for quick installation. Removable pyramid skylights are available through our strategic partner, Structures Unlimited, Inc, providing daylight and easy access to equipment. Bring loftiness to your design with Kalwall pyramids.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaskylights-pyramid
    • Skupina výrobkůSkylights
    • Skupina produktůPyramid
    • Datum zveřejnění2024-04-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 63 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Pyramidal Metal-Framed Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 15 13
    • Název OmniClassPyramidal Metal Framed Skylights