Publikovat produkty
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM

    Kamstrup water meter has been subjected to a very comprehensive OIML R49 type test with a view to securing a long-term stable, accurate and reliable meter.

    Specifikace
    • flowIQ® 2200:

      - Dual band radio

               - AMR [Walk-by/drive-by]

               - AMI [Fixed network]

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - Temperature measurement

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

      - Acoustic leak detection in service and distribution line.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota02-K-YY-D-X-8C-8UB_9
    • Skupina výrobkůWater Meters
    • Skupina produktůflowIQ®2200
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)5.8
    • Šířka (palce)9
    • Hloubka (palce)3.6
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Vedlejší materiálComposite
    • Čistá hmotnost (lb)1.11
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro průtok
    • Kód ETIMEG000045
    • Název ETIMMeters
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Popis Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Kód CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Název CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Číslo OmniClass23-39 27 00
    • Název OmniClassWater Utility Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika