Publikovat produkty
Kamstrup Pocket 85 mm for Temp. Sensors - Straight
Kamstrup Pocket 85 mm for Temp. Sensors - Straight
    Kamstrup

    Kamstrup Pocket 85 mm for Temp. Sensors - Straight

    Pockets for ø5.8 mm / ø6.0 mm temperature sensors.

    Specifikace
    • Installation lengths L = 85 mm.

      Thread = Straight thread G½B.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPocket_85_Straight
    • Skupina výrobkůHeat/Cooling meters
    • Skupina produktůTemperature Sensors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)96
    • Hloubka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
    • Klasifikace IFCPrůtokový segment
    • Kód ETIMEG000045
    • Název ETIMMeters
    • Název UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Kód UNSPSC40151552
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_76_47
    • Popis Uniclass 2015Liquid temperature sensors
    • Kód CSI MasterFormat 201440 74 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
    • Číslo OmniClass23-27 11 11 23
    • Název OmniClassTemperature Sensors

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika