Publikovat produkty
flowIQ®3100, Q3=10 m³/h, G5/4B (R1)x260 mm, Q3/Q1=100, Vodoměr
flowIQ®3100, Q3=10 m³/h, G5/4B (R1)x260 mm, Q3/Q1=100, Vodoměr
flowIQ®3100, Q3=10 m³/h, G5/4B (R1)x260 mm, Q3/Q1=100, Vodoměr
    Kamstrup

    flowIQ®3100, Q3=10 m³/h, G5/4B (R1)x260 mm, Q3/Q1=100, Vodoměr

    Vodoměr Kamstrup je podrobován velmi komplexní typové zkoušce OIML R49 se záměrem zajistit dlouhodobě stabilní, přesný a spolehlivý měřič. Jednou z mnoha výhod vodoměru je skutečnost, že neobsahuje žádné díly podléhající opotřebení, což znamená dlouhou životnost.
    Specifikace
    • Pouzdro měřiče flowIQ® 3100, vyrobené z plastu PPS, je namontováno na měřicí trubce z mosazi nebo nerezové oceli a měřič lze instalovat jak vertikálně, tak horizontálně. Společnost Kamstrup používá výhradně materiály schválené pro pitnou vodu. Hygiena je kontrolována externími akreditovanými laboratořemi a častými audity. Stručná charakteristika: nízký počáteční průtok, žádné pohyblivé díly – žádné opotřebení, napájení lithiovou baterií, různé informační kódy, velký zřetelný displej, hermeticky uzavřený, plně vodotěsný (IP68), vhodný pro montáž do šachet.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota031-YY-C0D-8XX
    • Skupina výrobkůWater Meters
    • Skupina produktůflowIQ®3100
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)92
    • Šířka (mm)91.6
    • Hloubka (mm)260
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro průtok
    • Kód ETIMEG000045
    • Název ETIMMeters
    • Název UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Kód UNSPSC40151552
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Popis Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Kód CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Název CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Číslo OmniClass23-39 27 00
    • Název OmniClassWater Utility Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika