Publikovat produkty
MULTICAL® 403, qp 1,5 m³/h, G¾B (R½) x 165 mm, Měřiče tepla a chladu
MULTICAL® 403, qp 1,5 m³/h, G¾B (R½) x 165 mm, Měřiče tepla a chladu
MULTICAL® 403, qp 1,5 m³/h, G¾B (R½) x 165 mm, Měřiče tepla a chladu
MULTICAL® 403, qp 1,5 m³/h, G¾B (R½) x 165 mm, Měřiče tepla a chladu
MULTICAL® 403, qp 1,5 m³/h, G¾B (R½) x 165 mm, Měřiče tepla a chladu
MULTICAL® 403, qp 1,5 m³/h, G¾B (R½) x 165 mm, Měřiče tepla a chladu
    Kamstrup

    MULTICAL® 403, qp 1,5 m³/h, G¾B (R½) x 165 mm, Měřiče tepla a chladu

    Měřiče tepla a chladu MULTICAL® od společnosti Kamstrup jsou založeny na důkladném pochopení problémů, před kterými stojí její zákazníci. V kombinaci s desítkami let zkušeností s vývojem inovativní ultrazvukové technologie a designu splňujícího požadavky budoucnosti jsou výsledkem vysoce kvalitní měřiče s jednoduše použitelnými funkcemi, mimořádnou přesností a spolehlivostí. Kamstrup je předním světovým dodavatelem inteligentních řešení pro měření spotřeby energie a vody. Ve společnosti Kamstrup definujeme úspěch jako pokrok, který vytváříme pro ostatní. Naše špičkové technologie a odborné znalosti jsou základem, na němž transformujeme obchodní společnosti a trhy vytvářením efektivnějších způsobů práce, a to již od založení společnosti Olafem Kamstrupem v roce 1946 v Dánsku.
    Specifikace
    • MULTICAL® 403 je statický měřič tepla, měřič chladu nebo kombinovaný měřič tepla/chladu na ultrazvukovém principu. Je určen k měření spotřeby energie téměř ve všech typech instalací, kde je jako médium pro přenos energie použita voda. Měřič MULTICAL® 403 využívá ultrazvukové měření, obvod ASIC a mikroprocesorovou technologii. Všechny obvody používané pro výpočet a měření průtoku jsou shromážděny na jedné desce. Tím je zajištěn kompaktní a racionální design a kromě toho mimořádně vysoká úroveň přesnosti a spolehlivosti měření.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota403x5x
    • Skupina výrobkůHeat/Cooling meters
    • Skupina produktůMULTICAL® 403
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)165
    • Hloubka (mm)84
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro průtok
    • Kód ETIMEG000045
    • Název ETIMMeters
    • Název UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Kód UNSPSC40151552
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Popis Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Kód CSI MasterFormat 201440 71 76
    • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Flow Meters
    • Číslo OmniClass23-27 15 17
    • Název OmniClassEnergy Monitoring and Controls

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika