Publikovat produkty
Snímač průtoku. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Snímač průtoku. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Snímač průtoku. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Snímač průtoku. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Snímač průtoku. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
    Kamstrup

    Snímač průtoku. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).

    3.2 z 5 hvězdiček3.2(5 recenze)
    Měřiče tepla a chladu od společnosti Kamstrup jsou založeny na důkladném pochopení problémů, před kterými stojí její zákazníci. V kombinaci s desítkami let zkušeností s vývojem inovativní ultrazvukové technologie a designu splňujícího požadavky budoucnosti jsou výsledkem vysoce kvalitní měřiče s jednoduše použitelnými funkcemi, mimořádnou přesností a spolehlivostí. Kamstrup je předním světovým dodavatelem inteligentních řešení pro měření spotřeby energie a vody. Ve společnosti Kamstrup definujeme úspěch jako pokrok, který vytváříme pro ostatní. Naše špičkové technologie a odborné znalosti jsou základem, na němž transformujeme obchodní společnosti a trhy vytvářením efektivnějších způsobů práce, a to již od založení společnosti Olafem Kamstrupem v roce 1946 v Dánsku.
    Specifikace
    • ULTRAFLOW® 54 DN150-300 je statický snímač průtoku na základě principu ultrazvukového měření. Používá se primárně jako objemový snímač průtoku pro měřiče spotřeby energie jako je MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 DN150-300 byl navržen pro použití v instalacích vytápění a chlazení, kde je teplonosným médiem voda. Snímač ULTRAFLOW® 54 využívá ultrazvukové měření a mikroprocesorovou technologii. Všechny obvody používané pro výpočet a měření průtoku jsou shromážděny na jedné desce, čímž je zajištěn kompaktní a racionální design vedle mimořádně vysoké přesnosti a spolehlivosti měření.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota65-5-FECR-XXX
    • Skupina výrobkůHeat/Cooling meters
    • Skupina produktůULTRAFLOW® 54
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-08-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)425
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)425
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)79
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
    • Klasifikace IFCPrůtokový segment

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika