Publikovat produkty
SABIK LED AC-WW schodišťové svítidlo
SABIK LED AC-WW schodišťové svítidlo
SABIK LED AC-WW schodišťové svítidlo
    Kanlux

    SABIK LED AC-WW schodišťové svítidlo

    Kanlux SABIK znamená moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý způsob, jak zvýraznit schodiště a chodby nebo podtrhnout výzdobu místností. Jedinečná konstrukce svítidel zajišťuje rovnoměrné vyzařování světla. Verze AC je vybavena napájecím zdrojem 230 V, který se vejde do krabice, a verze PIR je vybavena pohybovým čidlem. Čidlo detekuje pohyb / rozsvítí světlo bez ohledu na intenzitu okolního osvětlení.
    Specifikace
    • Oprawa przyschodowa SABIK LED AC-WW 1,3W 220-240V 13lm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota23802
    • Skupina výrobkůSABIK
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)23
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné