Publikovat produkty
ASTEN LED IP44 15W-NW nástěnné svítidlo
ASTEN LED IP44 15W-NW nástěnné svítidlo
ASTEN LED IP44 15W-NW nástěnné svítidlo
ASTEN LED IP44 15W-NW nástěnné svítidlo
    Kanlux

    ASTEN LED IP44 15W-NW nástěnné svítidlo

    Kanlux ASTEN LED je lineární nástěnné svítidlo určené pro prostory se zvýšenou vlhkostí (IP44). Snadno jej namontujete nad koupelnové zrcadlo. Svítidlo má vestavěný světelný zdroj na bázi SMD LED diod s životností minimálně 25 000 hodin.
    Specifikace
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26682
    • Skupina výrobkůASTEN
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)41
    • Šířka (mm)110
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.37
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné