Publikovat produkty
TYBIA M 25W-NW-SE B stropní svítidlo
TYBIA M 25W-NW-SE B stropní svítidlo
TYBIA M 25W-NW-SE B stropní svítidlo
TYBIA M 25W-NW-SE B stropní svítidlo
TYBIA M 25W-NW-SE B stropní svítidlo
    Kanlux

    TYBIA M 25W-NW-SE B stropní svítidlo

    Kanlux TYBIA LED je svítidlo pro všeobecné osvětlení využívající SMD diody. Při instalaci na chodbách, schodištích, ve společenských nebo technických místnostech umožňuje TYBIA LED výrazné úspory díky nižší spotřebě energie i dlouhodobému bezúdržbovému provozu.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota24647
    • Skupina výrobkůTYBIA LED
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)65
    • Šířka (mm)320
    • Hloubka (mm)320
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.51
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní