Publikovat produkty
VARSO LED 24W-WW-O stropní svítidlo
VARSO LED 24W-WW-O stropní svítidlo
VARSO LED 24W-WW-O stropní svítidlo
VARSO LED 24W-WW-O stropní svítidlo
VARSO LED 24W-WW-O stropní svítidlo
    Kanlux

    VARSO LED 24W-WW-O stropní svítidlo

    Kanlux VARSO LED je řada hermetických stropních svítidel s integrovaným LED zdrojem světla. Je skvělou volbou jak pro developerské projekty (bytová družstva, hotely), tak pro jednotlivé domácnosti, kde je potřeba zvýšená odolnost proti vlhkosti (IP54). Pro osvětlení obzvláště velkých prostor doporučujeme svítidlo Kanlux VARSO HI 36 W se světelným tokem až 3600 lm. Nezapomeňte, že nabízíme také svítidla Kanlux VARSO s pohybovým čidlem (SE).
    Specifikace
    • VARSO LED 24W-WW-O LED troffer, VARSO LED 24W-WW-O, 24W, 2160lm, 3000K, IP54, white (26444)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26444
    • Skupina výrobkůVARSO LED
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)49
    • Šířka (mm)327
    • Hloubka (mm)327
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní