Publikovat produkty
ROLSO LED IP44 15W-NW nástěnné svítidlo
ROLSO LED IP44 15W-NW nástěnné svítidlo
ROLSO LED IP44 15W-NW nástěnné svítidlo
ROLSO LED IP44 15W-NW nástěnné svítidlo
ROLSO LED IP44 15W-NW nástěnné svítidlo
ROLSO LED IP44 15W-NW nástěnné svítidlo
    Kanlux

    ROLSO LED IP44 15W-NW nástěnné svítidlo

    Kanlux ROLSO LED je moderní LED svítidlo do domácnosti, jehož další předností je subtilní design, který dokonale ladí zejména s moderními interiéry. Díky stupni krytí IP44 se toto svítidlo skvěle uplatní jako osvětlení koupelen.
    Specifikace
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26700
    • Skupina výrobkůROLSO
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)53
    • Šířka (mm)65
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.456
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné