Publikovat produkty
KANTI V2LED 18W-NW-W svítidlo typu downlight
KANTI V2LED 18W-NW-W svítidlo typu downlight
    Kanlux

    KANTI V2LED 18W-NW-W svítidlo typu downlight

    Kanlux KANTI V2 LED je hranaté fasádní svítidlo, které se vyznačuje harmonickým spojením moderní technologie s atraktivním a moderním vzhledem. Vyznačuje se vysokou energetickou účinností při zachování vynikajících světelných parametrů. Kanlux KANTI V2 LED je ideální pro osvětlení obytných interiérů i kancelářských prostor.
    Specifikace
    • Downlight fitting
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28951
    • Skupina výrobkůKANTI V2LED
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)35
    • Šířka (mm)215
    • Hloubka (mm)215
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.544
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní