Publikovat produkty
SANI IP44 DSO-W stropní svítidlo
SANI IP44 DSO-W stropní svítidlo
SANI IP44 DSO-W stropní svítidlo
SANI IP44 DSO-W stropní svítidlo
SANI IP44 DSO-W stropní svítidlo
SANI IP44 DSO-W stropní svítidlo
    Kanlux

    SANI IP44 DSO-W stropní svítidlo

    KANLUX SANI IP44 jsou přisazená svítidla. Vyznačují se jednoduchým designem a dostupností ve dvou barvách – bílé a černé. Vysoký stupeň krytí svítidel (IP44) umožňuje jejich použití v místnostech, kde jsou elektrická zařízení vystavena zvýšené vlhkosti a riziku zaplavení vodou, např. koupelna a kuchyně.
    Specifikace
    • Oprawa sufitowa punktowa SANI IP44 DSO-W GU10 10W biała
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota29241
    • Skupina výrobkůSANI IP44
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)95
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.28
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní