Publikovat produkty
TP STRONG LED 48W-NW prachotěsné svítidlo
TP STRONG LED 48W-NW prachotěsné svítidlo
TP STRONG LED 48W-NW prachotěsné svítidlo
TP STRONG LED 48W-NW prachotěsné svítidlo
TP STRONG LED 48W-NW prachotěsné svítidlo
TP STRONG LED 48W-NW prachotěsné svítidlo
    Kanlux

    TP STRONG LED 48W-NW prachotěsné svítidlo

    Kanlux TP STRONG je hermetické svítidlo pro speciální účely. Stupeň krytí IP65, mechanická odolnost IK08 a světelná účinnost 135 lm/W jsou hlavními přednostmi tohoto svítidla. Navíc má úhel rozložení světla X125°/Y110°. Parametry hovoří samy za sebe, ale poskytujeme také 5letou záruku.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33170
    • Skupina výrobkůTP STRONG
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)63
    • Šířka (mm)72
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.05
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní