Publikovat produkty
AQILO IP65 DSO-B stropní bodové svítidlo
AQILO IP65 DSO-B stropní bodové svítidlo
AQILO IP65 DSO-B stropní bodové svítidlo
AQILO IP65 DSO-B stropní bodové svítidlo
AQILO IP65 DSO-B stropní bodové svítidlo
AQILO IP65 DSO-B stropní bodové svítidlo
AQILO IP65 DSO-B stropní bodové svítidlo
    Kanlux

    AQILO IP65 DSO-B stropní bodové svítidlo

    KANLUX AQILO je první přisazené svítidlo Kanlux s tak vysokým stupněm krytí – IP65. Vyznačuje se jednoduchým designem a dostupností ve třech barvách: bílé, černé a grafitové. Vysoký stupeň krytí je určen pro místnosti, kde jsou svítidla vystavena zvýšené vlhkosti a riziku zaplavení vodou, např. koupelna a kuchyně, a také pro použití ve venkovních prostorách domu, jako jsou terasy, balkony nebo kryté vstupy. Můžete si zvolit světelné zdroje podle vlastních preferencí. Další výhodou svítidel AQILO E14 a AQILO E27 je reflektor.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33361
    • Skupina výrobkůAQILO IP65
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)90
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire