Publikovat produkty
GLASI LED 3W P WW-W svítidlo
GLASI LED 3W P WW-W svítidlo
GLASI LED 3W P WW-W svítidlo
GLASI LED 3W P WW-W svítidlo
GLASI LED 3W P WW-W svítidlo
GLASI LED 3W P WW-W svítidlo
    Kanlux

    GLASI LED 3W P WW-W svítidlo

    Kanlux GLASI LED je řada nástěnných svítidel. Jednoduchý tvar ve třech dostupných barvách (černá, grafitová a bílá) předurčuje svítidla Kanlux GLASI LED k osvětlení stěn, fasád budov a schodišť (jak v bytech, tak na veřejných místech), čímž jim dodává jedinečný charakter.
    Specifikace
    • GLASI LED 3W P WW-W *OPRAWA LED
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33690
    • Skupina výrobkůGLASI LED
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)42
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)105
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire