Publikovat produkty
AL-MM-NW-MAT-W-NT
AL-MM-NW-MAT-W-NT
AL-MM-NW-MAT-W-NT
    Kanlux

    AL-MM-NW-MAT-W-NT

    The Kanlux ALIN LED is a product which was created with a view to a perfect fixture.
    It was created by the Kanlux designers, who combined innovation with 30 years of experience. Ther branded components and perfect workmanship ensure the aesthetics and durability of operation for many years. The wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment.
    5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on Kanlux website: www.kanlux.com

    Specifikace
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-MM-NW-MAT-W-NT, natynkowa, 29W, 3900lm, 4000K, 1140mm, klosz matowy, biały (34044)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota34044
    • Skupina výrobkůALIN
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)69
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)1140
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.05
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní