Publikovat produkty
MAH MAX 38W12NW RYF B prachotěsné svítidlo
MAH MAX 38W12NW RYF B prachotěsné svítidlo
MAH MAX 38W12NW RYF B prachotěsné svítidlo
MAH MAX 38W12NW RYF B prachotěsné svítidlo
MAH MAX 38W12NW RYF B prachotěsné svítidlo
    Kanlux

    MAH MAX 38W12NW RYF B prachotěsné svítidlo

    Kanlux MAH LED MAX je hermetické svítidlo určené pro náročné uživatele. Vyznačuje se výjimečnou světelnou účinností 160 lm/W. Svítidlo Kanlux MAH LED MAX se také snadno a rychle montuje (mimo jiné díky rychlospojkám) a lze jej propojovat do řad. U svítidel Kanlux MAH LED MAX jsme použili rýhované stínidlo, které zvyšuje světelný tok. Výjimečnou kvalitu tohoto svítidla podtrhuje 5letá záruka.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota38469
    • Skupina výrobkůMAH MAX
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)80
    Související
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.23
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire