Publikovat produkty
BTLW 18W-940-W reflektor na lištový systém
BTLW 18W-940-W reflektor na lištový systém
BTLW 18W-940-W reflektor na lištový systém
BTLW 18W-940-W reflektor na lištový systém
BTLW 18W-940-W reflektor na lištový systém
BTLW 18W-940-W reflektor na lištový systém
BTLW 18W-940-W reflektor na lištový systém
    Kanlux

    BTLW 18W-940-W reflektor na lištový systém

    Kanlux BTLW LED je nová řada svítidel uzpůsobená pro lištový systém Kanlux TEAR a pro většinu 3okruhových lištových systémů. Svítidla jsou vybavena napájecím zdrojem integrovaným v adaptéru. Kanlux BTLW se vyznačují mléčným difuzorem rozptylujícím světlo, který poskytuje široký úhel vyzařování 120°. Jsou dostupná ve výkonu 18 W, ve dvou barvách tělesa (bílá nebo černá) a ve dvou barvách světla. Jsou ideální pro domácí použití jako všeobecné osvětlení a všude tam, kde je potřeba široký úhel vyzařování svítidla.
    Specifikace
    • BTLW 18W-940-W *OPRAWA LED
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota35664
    • Skupina výrobkůBTLW LED
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.26
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC001744
    • Název ETIMDownlight/spot/floodlight