Publikovat produkty
SABIK LED PIR WW schodišťové svítidlo
SABIK LED PIR WW schodišťové svítidlo
SABIK LED PIR WW schodišťové svítidlo
    Kanlux

    SABIK LED PIR WW schodišťové svítidlo

    Kanlux SABIK znamená moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý způsob, jak zvýraznit schodiště a chodby nebo podtrhnout výzdobu místností. Jedinečná konstrukce svítidel zajišťuje rovnoměrné vyzařování světla. Verze AC je vybavena napájecím zdrojem 230 V, který se vejde do krabice, a verze PIR je vybavena pohybovým čidlem. Čidlo detekuje pohyb / rozsvítí světlo bez ohledu na intenzitu okolního osvětlení.
    Specifikace
    • Oprawa przyschodowa z czujnikiem ruchu SABIK LED PIR WW 0,8W 12V 13lm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27374
    • Skupina výrobkůSABIK
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)23
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.09
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné