Publikovat produkty
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
    Kanlux

    STRETON LED 200W NW

    Kanlux STRETON LED are outdoor luminaires designed to illuminate parking lots or larger areas that must be well lit also after dark. Their durability (50,000 hours), tightness (IP65) and high power (up to 200W) make Kanlux STRETON LED a perfect complement to an investment in urban space, in parking lots, in sports facilities or squares.
    Specifikace
    • STRETON LED 200W NW *OPRAWA LED
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36233
    • Skupina výrobkůSTRETON LED
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)99
    • Šířka (mm)767
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)3.83
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Kód ETIMEC000062
    • Název ETIMLuminaire for streets and places