Publikovat produkty
BERG AD-7O nájezdové svítidlo
BERG AD-7O nájezdové svítidlo
BERG AD-7O nájezdové svítidlo
BERG AD-7O nájezdové svítidlo
BERG AD-7O nájezdové svítidlo
BERG AD-7O nájezdové svítidlo
BERG AD-7O nájezdové svítidlo
BERG AD-7O nájezdové svítidlo
BERG AD-7O nájezdové svítidlo
    Kanlux

    BERG AD-7O nájezdové svítidlo

    Kanlux BERG AD je odolné zemní svítidlo s vyměnitelným světelným zdrojem s paticí GU10. Je ideální pro osvětlení příjezdových cest, alejí, chodníků apod. Model AD nabízí řadu nových vlastností, jako je dvojitá kabelová průchodka (možnost smyčkového zapojení), nastavitelný úhel svícení (360° horizontálně a 25° vertikálně) a velmi vysoký stupeň krytí (IP67, IK10). Kvalitu svítidla Kanlux BERG AD potvrzuje pětiletá záruka.
    Specifikace
    • BERG AD-7O*OPR.WBUD.W PODŁOŻE/OKR.RU.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36430
    • Skupina výrobkůBERG AD
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)164
    • Šířka (mm)130
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.84
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Kód ETIMEC000758
    • Název ETIMIn-ground luminaire