Publikovat produkty
PRESO 80 GR zahradní svítidlo
PRESO 80 GR zahradní svítidlo
PRESO 80 GR zahradní svítidlo
PRESO 80 GR zahradní svítidlo
PRESO 80 GR zahradní svítidlo
PRESO 80 GR zahradní svítidlo
PRESO 80 GR zahradní svítidlo
    Kanlux

    PRESO 80 GR zahradní svítidlo

    Kanlux PRESO je řada 4 zahradních svítidel, mezi nimiž najdeme tři sloupky o výškách 30 až 80 cm, jejichž dokonalým doplňkem je nástěnné svítidlo. Díky speciální konstrukci svítí svítidla do stran namísto vzhůru, což umožňuje řádně osvětlit požadované plochy. Profilovaný tvar stínidla zabraňuje hromadění vody na povrchu svítidla. Celá řada zahradních svítidel Kanlux PRESO je uzpůsobena pro vyměnitelné světelné zdroje s paticí E27, takže si sami zvolíme vhodnou intenzitu a barvu světla.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36540
    • Skupina výrobkůPRESO
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)90
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.87
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Kód ETIMEC000301
    • Název ETIMLuminaire bollard