Publikovat produkty
LAVEN 50 GR zahradní svítidlo
LAVEN 50 GR zahradní svítidlo
LAVEN 50 GR zahradní svítidlo
LAVEN 50 GR zahradní svítidlo
LAVEN 50 GR zahradní svítidlo
LAVEN 50 GR zahradní svítidlo
    Kanlux

    LAVEN 50 GR zahradní svítidlo

    Kanlux LAVEN je výjimečně elegantní venkovní osvětlení. Tato zahradní svítidla mají jedinečný design založený na kouřovém stínidle spojeném se zbytkem svítidla diagonálním lankem. Jejich osobitý styl podtrhují LED zdroje typu vlákno – zejména v teplé barvě světla. Lem na patě sloupků Kanlux LAVEN usnadňuje upevnění svítidla do země. V řadě těchto svítidel najdeme dva sloupky: 50 a 80 cm, a dvě nástěnná svítidla, z nichž jedno (SE) má vestavěné pohybové a soumrakové čidlo.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36546
    • Skupina výrobkůLAVEN
    • Skupina produktůLighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)500
    • Šířka (mm)130
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.42
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Kód ETIMEC000301
    • Název ETIMLuminaire bollard